Prise mobile P17 Pro - IP 66/67 - 200/250 V~ - 63 A - 3P+N+T
P 17 Tempra
Legrand
Prise mobile P17 Pro - IP 66/67 - 200/250 V~ - 63 A - 3P+N+T
REF. 555506
EAN.
3414970734525
P17, prise mobile particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION