Prise mode 2 véhicules électriques 3KW Schuko IP55 Complet saillie gris
Legrand
Prise mode 2 véhicules électriques 3KW Schuko IP55 Complet saillie gris
REF. 090472
EAN.
3245060904722
Green'up Access, prise brevetée Legrand : recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW max, équipée de contacts renforcés
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise de charge |
---|---|
Standard | Autre |
Technique de raccordement | Raccordement à vis |
Avec actionneur de verrouillage | Non |
Avec verrouillage d'accès | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Largeur | 180 mm |
Hauteur | 147.5 mm |
Profondeur | 76 mm |
Tension nominale | 250 V |
---|---|
Courant nominal max. | 16 A |
Type de courant | CA monophasé |
Nombre de contacts de communication | 3 |
Longueur du conduit fixe | 50 m |
LED intégrée | Non |
Section transversale des contacts de puissance | 6-6 mm² |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION