Prise optique Céliane avec 2 traversées SC/APC simplex avec volet de protection
Céliane™
Legrand
Prise optique Céliane avec 2 traversées SC/APC simplex avec volet de protection
REF. 067395
EAN.
3245060673956
Céliane, une prise optique à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Nombre de jacks/coupleurs | 2 |
Type de connecteur | SC |
Couleur | Vert |
Plaque centrale | Oui |
Avec zone de texte | Non |
Décharge de câble de traction | Non |
Stock de connexions enroulées | Non |
---|---|
Direction de sortie | Droit |
Protection contre la poussière | Shutter |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 23 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-85 °C |
Temperature de stockage | -40-85 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION