Prise optique équipée de 2 traversées SC/APC simplex Mosaic avec volet de protection intégré - 2 modules alu
Mosaic™
Legrand
Prise optique équipée de 2 traversées SC/APC simplex Mosaic avec volet de protection intégré - 2 modules alu
REF. 079415L
EAN.
3414972236720
Mosaic, une prise traversée fibre optique, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Oui |
Type de fixation | À clipser |
Avec jack/coupleur | Non |
Nombre de jacks/coupleurs | 0 |
Type de connecteur | SC |
Couleur | Argent |
Plaque centrale | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge de câble de traction | Non |
Stock de connexions enroulées | Non |
---|---|
Direction de sortie | Vers le bas |
Protection contre la poussière | Couvercle à charnière |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 29.4 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-85 °C |
Temperature de stockage | -40-85 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION