Prise optique SC/APC simplex Living Now avec bouchons - 2 modules
Living Now
Bticino
Prise optique SC/APC simplex Living Now avec bouchons - 2 modules
REF. BTK4268SCA2
EAN.
8005543736395
Living Now, prise optique permettant de raccorder la fibre avec des connecteurs
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Avec jack/coupleur | Non |
Nombre de jacks/coupleurs | 0 |
Type de connecteur | SC |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9011 |
Plaque centrale | Non |
Avec cadre de recouvrement | Oui |
Avec zone de texte | Non |
Décharge de câble de traction | Non |
---|---|
Stock de connexions enroulées | Non |
Direction de sortie | Droit |
Protection contre la poussière | Couvercle à charnière |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 41.3 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION