Prise RJ45 catégorie 6 FTP Living Now pour applications Grade 1 et Grade 2 avec enjoliveur sable - 1 module
Living Now
Bticino
Prise RJ45 catégorie 6 FTP Living Now pour applications Grade 1 et Grade 2 avec enjoliveur sable - 1 module
REF. BTKM4279C6F
EAN.
8005543621899
Living Now, prise RJ45 permettant de raccorder un appareil (PC, imprimante) au réseau local (box Internet, switch), la distribution par câble garantit une vitesse élevée et une connexion Internet sécurisée et fiable
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Autre |
Composition | Autre |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Beige |
Numéro RAL | 1015 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
---|---|
Avec résistance terminale | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 41 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Profondeur d'encastrement | 31 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Nature d'embout entrée de cable | Souple à découper |
Entre axe de fixation verticale | 3.2-3.5 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 2.7-3 mm |
Maintien du cable | Presse étoupe |
Documentation
1 document
Fiche technique
9 documents
Agrément
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-SA52_SB52_ac109588
(0.06 Mo)
PEP
PEP
Agrément
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
PEP
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION