Prise RJ45 categorie 6 FTP Urbano finition blanc
Urbano™
Legrand
Prise RJ45 categorie 6 FTP Urbano finition blanc
REF. UB4312WH
EAN.
3414972563369
Cette prise Ethernet RJ45 8 contacts de catégorie 6 STP dispose d'un type de blindage. Elle convient aux usages de grade 3 (téléphone, Internet et télévision haut débit)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Non |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Compatible avec des couvercles tiers | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 80 mm |
Hauteur d'appareil | 80 mm |
Device depth | 38.8 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Built-in depth | 26.55 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 71-71 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 71-71 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Schéma
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Brochure
CCTP
SÉLECTIONNER UNE ACTION