Prise RJ45 catégorie 6 STP keystone std
LCS³
Legrand
Prise RJ45 catégorie 6 STP keystone std
REF. 033154
EAN.
3245060331542
Catégorie 6A STP : Débit de données jusqu’à 10 GigaBit/s. Cela vous permet de télécharger un fichier de 1 GigaBytes en 1 seconde.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Jack |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Oui |
Catégorie | 6A (TIA) |
Type de connexion | Autre |
Outil spécial requis | Non |
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un câble plat | Non |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Couleur | Autre |
---|---|
Plage AWG | 22-26 |
Largeur | 19.1 mm |
Hauteur | 29 mm |
Profondeur | 37 mm |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Non applicable |
Documentation
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION