Aller au contenu principal
Logo print

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 2 modules - noir mat

Mosaic™ Legrand

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 2 modules - noir mat

REF. 079164L EAN. 3414972094160

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 2 modules - noir mat

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Encastrement de canal Oui
Citerne au sol/montage en sous-sol Oui
Type de fixation À clipser
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
Catégorie 6
Couleur Noir
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Oui
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP20
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 33.7 mm
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Profondeur d'encastrement 25.2 mm
Résistance aux chocs (IK) IK03
Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable
Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
Maintien du cable Non applicable

Documentation

3 documents
Notice
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
Fiche technique
F00949EN-08.pdf pdf (0.78 Mo)
Fiche technique
F00949FR-08.pdf pdf (0.78 Mo)
2 documents
PEP
PEP