Aller au contenu principal
Logo print

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 1 module - noir mat

Mosaic™ Legrand

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 1 module - noir mat

REF. 079173L EAN. 3414972094191

Prise RJ45 catégorie 6A STP Mosaic 1 module - noir mat

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Encastrement de canal Oui
Citerne au sol/montage en sous-sol Oui
Type de fixation À clipser
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
Catégorie 6A (IEC)
Couleur Noir
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés Oui
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Oui
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Autre
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP20
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 22.5 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 46.5 mm
Nombre de modules (construction modulaire) 1
Profondeur d'encastrement 31 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable
Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
Maintien du cable Non applicable

Documentation

3 documents
Notice
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
Fiche technique
F00950EN-08.pdf pdf (0.83 Mo)
Fiche technique
F00950FR-08.pdf pdf (0.84 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-01330-V02.01-FR.pdf pdf (0.81 Mo)
PEP
LGRP-01330-V02.01-EN.pdf pdf (0.82 Mo)