Prise RJ45 catégorie 6A UTP keystone std
LCS³
Legrand
Prise RJ45 catégorie 6A UTP keystone std
REF. 033155
EAN.
3245060331559
Catégorie 6A UTP : Débit de données jusqu’à 10 GigaBit/s. Cela vous permet de télécharger un fichier de 1 GigaBytes en 1 seconde.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Jack |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Non |
Catégorie | 6A (TIA) |
Type de connexion | Autre |
Outil spécial requis | Non |
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un câble plat | Non |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
---|---|
Couleur | Autre |
Plage AWG | 22-26 |
Largeur | 19.1 mm |
Hauteur | 26.5 mm |
Profondeur | 30.1 mm |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION