Aller au contenu principal
Logo print

Prise RJ45 Kaptika encastrée UTP catégorie 5e blanc

Kaptika™ Legrand

Prise RJ45 Kaptika encastrée UTP catégorie 5e blanc

REF. 782124 EAN. 3414970006875

Kaptika est une gamme d’appareillage qui propose les fonctions essentielles pour le résidentiel : commande avec ou sans voyant LED et de prises de courant 2 P ou 2 P + T , 16 A, standard franco-belge ou allemand

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Montage encastré Oui
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation Visser
Composition Mécanisme complet avec plaque
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
Catégorie 5E
Couleur Blanc
Numéro RAL 0
Type de connexion 110
Jacks blindés Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Non
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Non
Classe de protection (IP) IP20
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 88 mm
Hauteur d'appareil 80.5 mm
Profondeur d'appareil 43.8 mm
Profondeur d'encastrement 32.6 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -25-40 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 6 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable
Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
Maintien du cable Non applicable

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01258FR-02.pdf pdf (2.34 Mo)
Notice
LE04675AA.pdf pdf (0.38 Mo)
Fiche technique
F01165EN-03.pdf pdf (1.45 Mo)