Prise RJ45 Kaptika encastrée UTP catégorie 5e ivoire
Kaptika™
Legrand
Prise RJ45 Kaptika encastrée UTP catégorie 5e ivoire
REF. 782154
EAN.
3414970007476
Kaptika est une gamme d’appareillage qui propose les fonctions essentielles pour le résidentiel : commande avec ou sans voyant LED et de prises de courant 2 P ou 2 P + T , 16 A, standard franco-belge ou allemand
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 5E |
Couleur | Autre |
Numéro RAL | 0 |
Type de connexion | 110 |
Jacks blindés | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 88 mm |
Hauteur d'appareil | 80.5 mm |
Profondeur d'appareil | 43.8 mm |
Profondeur d'encastrement | 32.6 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-40 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 6 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION