Prise RJ45 Niloé categorie 6 STP - blanc - IP20 - IK04 - sans halogene - produit
Niloé™
Legrand
Prise RJ45 Niloé categorie 6 STP - blanc - IP20 - IK04 - sans halogene - produit
REF. 764575
EAN.
3414971072077
Mécanismes à équiper de plaques de finition. Montage en encastré ou en saillie. Fixation à griffes ou à vis.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 0 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Oui |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Autre |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 75.8 mm |
Hauteur d'appareil | 75.8 mm |
Profondeur d'appareil | 42.8 mm |
Profondeur d'encastrement | 30.8 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
5 documents
Agrément
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
PEP
Agrément
AoC-PL2_C6_STP_32757_ac1181031
(0.08 Mo)
PEP
Agrément
AoC-CL2_C6_STP_32757_ac1181032
(0.08 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION