Prise en saillie P17 - IP 44 - 24V - 16 A - 3P
Hypra
Legrand
Prise en saillie P17 - IP 44 - 24V - 16 A - 3P
REF. 052443
EAN.
3245060524432
Hypra, fiche à angle droit pour les appareils électriques utilisés dans les environnements industriels et commerciaux
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Tension selon EN 60309-2 | 40-50 V (50+60 Hz) blanc |
Couleur caractéristique | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Coudé |
Matériau | Caoutchouc |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION