Prise standard britannique - 2P+T - 13 A - 250 V~ - sans marquage CE
Legrand
Prise standard britannique - 2P+T - 13 A - 250 V~ - sans marquage CE
REF. 650013
EAN.
3245066500133
Cette prise standard britannique de 13A-250V~ avec protection par fusible intégrée contre les surcharges peut être connectée à un câble et alimenter vos appareils électriques.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Direction d'enfichage | Coudé |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Couleur | Blanc |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION