Prise standard britannique - 2P+T - 15 A - 250 V~ - sans marquage CE
Legrand
Prise standard britannique - 2P+T - 15 A - 250 V~ - sans marquage CE
REF. 650015
EAN.
3245066500157
Cette prise standard britannique de 15A-250V~ avec protection par fusible intégrée contre les surcharges peut être connectée à un câble et alimenter vos appareils électriques.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Direction d'enfichage | Coudé |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Couleur | Blanc |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |