Aller au contenu principal
Logo print

Prise téléphone RJ11 Appareillage saillie complet - blanc

ASL Legrand

Prise téléphone RJ11 Appareillage saillie complet - blanc

REF. 086043 EAN. 3245060860431

Appareillage saillie complet, une prise permettant de brancher un téléphone, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage apparent Oui
Montage encastré Non
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation Visser
Composition Mécanisme complet avec plaque
Type de connecteur Autre
Avec jacks/coupleurs Non
Catégorie 3
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Type de connexion Autre
Jacks blindés Non
Boîtier blindé Non
Raccordement de mise à la terre séparé Oui
Avec zone de texte Non
Compatible avec des couvercles tiers Non
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Avec résistance terminale Non
Classe de protection (IP) IP20
Codage mécanique Non
Code couleur Non
Largeur d'appareil 72 mm
Hauteur d'appareil 72 mm
Profondeur d'appareil 35.4 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Saillie
Maintien du cable Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00210FR-00.pdf pdf (0.33 Mo)
Notice
0064BX4-03.pdf pdf (0.99 Mo)