Prise telephone RJ45 catégorie 5e FTP complet titane
Céliane™
Legrand
Prise telephone RJ45 catégorie 5e FTP complet titane
REF. 067735
EAN.
3245060677350
Prise RJ45 Céliane pour les téléphones. Livré avec support de fixation, mécanisme et enjoliveur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Titane |
Numéro RAL | 0 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 74.2 mm |
Hauteur d'appareil | 74.2 mm |
Profondeur d'appareil | 40.7 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Profondeur d'encastrement | 25.2 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
7 documents
Agrément
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
PEP
Agrément
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
PEP
Agrément
AoC-SA52_SB52_ac109588
(0.06 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION