Prise telephone RJ45 catégorie 6 FTP complet blanc
Céliane™
Legrand
Prise telephone RJ45 catégorie 6 FTP complet blanc
REF. 067737
EAN.
3245060677374
Prise RJ45 Céliane pour les téléphones. Livré avec support de fixation, mécanisme et enjoliveur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 0 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 74.2 mm |
Hauteur d'appareil | 74.2 mm |
Profondeur d'appareil | 40.7 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Profondeur d'encastrement | 25.2 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
7 documents
Agrément
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
PEP
Agrément
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
PEP
Agrément
AoC-SA52_SB52_ac109588
(0.06 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION