Prise TV passage Urbano finition gris
Urbano™
Legrand
Prise TV passage Urbano finition gris
REF. UB4112GR
EAN.
3414972563697
Permet de distribuer les signaux TV avec une excellente réception au quotidien
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Boîte/prise de passage |
---|---|
Type de prise | TV |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Couvercle | Sans |
Tap loss at 860 MHz | 15 dB |
Nombre de sorties | 1 |
Compatible au modem par câble | Non |
Atténuation de passage à 860 MHz | 3 dB |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 80 mm |
Hauteur d'appareil | 80 mm |
Device depth | 33.1 mm |
Min. depth of built-in installation box | 21.5 mm |
Built-in depth | 21.1 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Documentation
3 documents
Schéma
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Brochure
CCTP
SÉLECTIONNER UNE ACTION