Prise TV-R-SAT passage Appareillage saillie composable - blanc
ASL
Legrand
Prise TV-R-SAT passage Appareillage saillie composable - blanc
REF. 086146
EAN.
3414970764898
Appareillage saillie composable, une prise permettant de brancher une télévision, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Boîte/prise de passage |
---|---|
Type de prise | TV/RD/SAT |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Saillie |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 14 dB |
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 14 dB |
Nombre de sorties | 3 |
Compatible au modem par câble | Non |
Atténuation de passage à 860 MHz | 1.5 dB |
Atténuation de passage à 2 150 MHz | 1.5 dB |
Compatible à une alimentation à distance | Oui |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Brillant |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 72 mm |
Hauteur d'appareil | 72 mm |
Profondeur d'appareil | 36 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 0 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION