Prise TV simple etoile Niloé - traversée "F-F" - attenuation 1 dB - Marron - IK04 IP21 - produit
Niloé™
Legrand
Prise TV simple etoile Niloé - traversée "F-F" - attenuation 1 dB - Marron - IK04 IP21 - produit
REF. 764750
EAN.
3414970746016
Mécanismes livrés avec enjoliveur et support. Montage en encastré ou en saillie. Fixation à vis et/ou à griffes
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Encastré |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1 dB |
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 1.5 dB |
Nombre de sorties | 1 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 75.8 mm |
Hauteur d'appareil | 75.8 mm |
Profondeur d'appareil | 28.3 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION