Prise TV/R/SAT etoile Urbano finition gris
Urbano™
Legrand
Prise TV/R/SAT etoile Urbano finition gris
REF. UB4114GR
EAN.
3414972563871
Permet de distribuer les signaux TV avec une excellente réception au quotidien, compatible DAB
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Boîte/prise de passage |
---|---|
Type de prise | TV/RD/SAT |
DAB+ | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Couvercle | Sans |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1.5 dB |
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 1.5 dB |
Nombre de sorties | 3 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Fréquence radio | 87.5-240 MHz |
Fréquence prise SAT | 950-2400 MHz |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 80 mm |
Hauteur d'appareil | 80 mm |
Profondeur d'appareil | 44.4 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Profondeur d'encastrement | 30 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Schéma
Fiche technique
2 documents
Brochure
CCTP
SÉLECTIONNER UNE ACTION