Prolongateur 2P 2,5A - 250V plastique blanc
Legrand
Prolongateur 2P 2,5A - 250V plastique blanc
REF. 050311
EAN.
3245060503116
Prolongateur en caoutchouc. Protection IP44 et IK08. Installer un câble 2,5mm² maxi. Serrage à vis.Couleur noire.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Direction d'enfichage | Droit |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |