Prolongateur 3P+T 32A 400V~ - gris
Legrand
Prolongateur 3P+T 32A 400V~ - gris
REF. 055865
EAN.
3245060558659
Prolongateur, pour brancher des appareils et équipements électriques
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Direction d'enfichage | Coudé |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Couleur | Gris |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |