Prolongateur de câble catégorie 6A STP
LCS³
Legrand
Prolongateur de câble catégorie 6A STP
REF. 033743
EAN.
3414971595392
LCS³ et LCS², prolongateur de câble permettant de prolonger ou de déplacer un câble rapidement et simplement
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de connecteur | Autre |
---|---|
Blindé | Oui |
Catégorie | 6A (IEC) |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Outil spécial requis | Non |
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un câble plat | Non |
Adapté à un conducteur multibrins | Oui |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Couleur | Autre |
Plage AWG | 22-26 |
Largeur | 19.5 mm |
Hauteur | 22 mm |
Profondeur | 66.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Numéro RAL | 0 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Autre |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION