Prolongateur caoutchouc 2P+T sortie droite IP44 IK08
Legrand
Prolongateur caoutchouc 2P+T sortie droite IP44 IK08
REF. 050197
EAN.
3245060501976
Prolongateur en caoutchouc. Protection IP44 et IK08. Installer un câble 2,5mm² maxi. Serrage à vis.Couleur noire.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Caoutchouc |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Direction d'enfichage | Droit |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Adapté à une broche de contact de protection | Non |
Couleur | Noir |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Oui |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION