Prolongateur double démontable Schuko
Legrand
Prolongateur double démontable Schuko
REF. 390439
EAN.
3245063904392
Avec une capacité de courant de 32 A, cette fiche est conçue pour gérer des charges électriques importantes en toute sécurité. Elle est équipée de 3 pôles pour une connexion robuste et stable.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Caoutchouc |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Direction d'enfichage | Droit |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Adapté à une broche de contact de protection | Non |
Couleur | Noir |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Oui |