Raccord pour angle rentrant - Plinthe 80x20
Legrand
Raccord pour angle rentrant - Plinthe 80x20
REF. 098221
EAN.
3414970008329
Permet de rénover une pièce sans encastrer de fils en toute sécurité grâce aux nombreux accessoires de pose qui assurent une protection continue.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Capot moulé |
---|---|
Angle | 60-120 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Classe de protection (IP) | Autre |
Feuille de protection | Non |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 70 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION