Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø15mm PG16
Legrand
Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø15mm PG16
REF. 666585
EAN.
8009561602403
Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 15 mm |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP68 |
Modèle | Angle 90° |
Type de construction | Filetage extérieur |
Taille du raccordement fileté | PG16 |
En une pièce | Oui |
---|---|
Couleur | Noir |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Oui |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR | Oui |
Documentation
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION