Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø19,5mm ISO25
Legrand
Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø19,5mm ISO25
REF. 666573
EAN.
8009561602045
Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 19 mm |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP68 |
Modèle | Angle 90° |
Type de construction | Filetage extérieur |
Taille du raccordement fileté | M25 x 1,5 |
En une pièce | Oui |
---|---|
Couleur | Noir |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Oui |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR | Oui |
Documentation
5 documents
PEP
Agrément
IMQ-CA02.06698
(0.63 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24385
(0.68 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06616
(0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24386
(0.68 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION