Aller au contenu principal
Logo print

Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 12mm et 12,5mm ISO20

Legrand

Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 12mm et 12,5mm ISO20

REF. 382923 EAN. 3414970347602

Accessoire pour conduit flexible RTA PVC

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal 12 mm
Classe de protection (IP) IP55
Modèle Droit
Type de construction Filetage extérieur
Taille du raccordement fileté M20 x 1,5
Longueur de filetage 12 mm
En une pièce Non
Longueur totale 28 mm
Couleur Gris
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Non
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Non

Documentation

1 document
Fiche technique
IDP000066.pdf pdf (0.59 Mo)