Aller au contenu principal
Logo print

Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 15,5mm et 16mm PG13,5

Legrand

Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 15,5mm et 16mm PG13,5

REF. 382914 EAN. 3414970347428

Accessoire pour conduit flexible RTA PVC

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal 16 mm
Classe de protection (IP) IP55
Modèle Droit
Type de construction Filetage extérieur
Taille du raccordement fileté PG13,5
Longueur de filetage 13 mm
En une pièce Non
Longueur totale 34 mm
Couleur Gris
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Non
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Non

Documentation

1 document
Fiche technique
IDP000066.pdf pdf (0.59 Mo)