Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 39,5mm et 40,5mm ISO40
Legrand
Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 39,5mm et 40,5mm ISO40
REF. 382929
EAN.
3414970347725
Accessoire pour conduit flexible RTA PVC
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 40 mm |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Modèle | Droit |
Type de construction | Filetage extérieur |
Taille du raccordement fileté | M40 x 1,5 |
Longueur de filetage | 15 mm |
En une pièce | Non |
---|---|
Longueur totale | 67 mm |
Couleur | Gris |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Non |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION