Raccord rapide tube vers tube Ø16mm et longueur 255mm
Legrand
Raccord rapide tube vers tube Ø16mm et longueur 255mm
REF. 00101
EAN.
3414971491687
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Métal |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du revêtement de surface | Autre |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
---|---|
Sans halogène | Non |
Diamètre | 16 mm |
Modèle | Écartement |
Avec manchon | Non |