Raccord rapide tube vers tube Ø25mm et longueur 370mm
Legrand
Raccord rapide tube vers tube Ø25mm et longueur 370mm
REF. 00103
EAN.
3414971491533
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Métal |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du revêtement de surface | Autre |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
---|---|
Sans halogène | Non |
Diamètre | 25 mm |
Modèle | Écartement |
Avec manchon | Non |