Raccord rapide tube vers tube Ø32mm et longueur 550mm
Legrand
Raccord rapide tube vers tube Ø32mm et longueur 550mm
REF. 00104
EAN.
3414971494756
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Métal |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du revêtement de surface | Autre |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
---|---|
Sans halogène | Non |
Diamètre | 32 mm |
Modèle | Écartement |
Avec manchon | Non |