Raccord rapide tube vers tube Ø40mm et longueur 680mm
Legrand
Raccord rapide tube vers tube Ø40mm et longueur 680mm
REF. 00105
EAN.
3414971494329
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Métal |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du revêtement de surface | Autre |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
---|---|
Sans halogène | Non |
Diamètre | 40 mm |
Modèle | Écartement |
Avec manchon | Non |