Rack 19 pouces 5U pour fixation sur chemin de cable
LCS³
Legrand
Rack 19 pouces 5U pour fixation sur chemin de cable
REF. 446160
EAN.
3414971173767
Rack aérien pour supporter l'espace de rack supplémentaire au-dessus des racks ou des armoires existants.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Niveau de montage | Avant et arrière |
---|---|
Modèle | Avec cadre fixe |
Finition de la barre profilée | En forme de L |
Nombre de portes | 0 |
Type d'aération | Sans |
Largeur | 254 mm |
Hauteur | 1981.2 mm |
Profondeur | 385 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 5 |
Capacité de charge max. | 29 kg |
Avec tôle de toit | Non |
---|---|
Avec porte frontale | Non |
Avec parois latérales | Non |
Démontable | Oui |
Matériau | Aluminium |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Classe de protection (IP) | IP00 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION