Rail LINA 25 - pour coffret hauteur 15 mm x largeur 300 x longueur 243 mm
Lina 25™
Legrand
Rail LINA 25 - pour coffret hauteur 15 mm x largeur 300 x longueur 243 mm
REF. 098452
EAN.
3245060984526
Rail supplémentaire pour compléter un coffret largeur 300 mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Rail DIN 35/15 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Chromaté |
Forme de trou | Trou oblong |
Ecart central entre les trous | 223 mm |
---|---|
Epaisseur de matériau | 1.5 mm |
Longueur | 243 mm |
Hauteur | 15 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION