Aller au contenu principal
Logo print

Rallonge blanche 2P+T , 10 mètres, équipée d'une prise avec protection enfant au standard Schuko

Legrand

Rallonge blanche 2P+T , 10 mètres, équipée d'une prise avec protection enfant au standard Schuko

REF. 390234 EAN. 3245063902343

Pour brancher une lampe ou tout appareil électrique domestique à distance d'une prise murale

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type raccordement 1 Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
Entrée de câble connexion 1 Droit
Type raccordement 2 Autre
Nombre de conducteurs 3
Section nominale du conducteur 1.5 mm²
Longueur 10 m
Matériau de la gaine Caoutchouc
Résistance à la température -15-100 °C
Tension nominale (Un) 400-400 V
Couleur de gaine Blanc
Conduit spiralé Non
Avec conducteur de protection Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Avec interrupteur pour câble souple Non
Diamètre externe approx. 7 mm

Documentation

1 document
Notice
390234_LE02536AA.pdf pdf (0.11 Mo)