Rallonge blanche 2P+T , 3 mètres, équipée d'une prise avec protection enfant au standard Schuko
Legrand
Rallonge blanche 2P+T , 3 mètres, équipée d'une prise avec protection enfant au standard Schuko
REF. 390233
EAN.
3245063902336
Pour brancher une lampe ou tout appareil électrique domestique à distance d'une prise murale
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type raccordement 1 | Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F) |
---|---|
Entrée de câble connexion 1 | Droit |
Type raccordement 2 | Autre |
Nombre de conducteurs | 3 |
Section nominale du conducteur | 1.5 mm² |
Longueur | 3 m |
Matériau de la gaine | Caoutchouc |
Résistance à la température | -15-100 °C |
Tension nominale (Un) | 400-400 V |
---|---|
Couleur de gaine | Blanc |
Conduit spiralé | Non |
Avec conducteur de protection | Non |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Avec interrupteur pour câble souple | Non |
Diamètre externe approx. | 7 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION