Rallonge à câbler avec fiche 2P+T 16A avec cordon caoutchouc 3m
Legrand
Rallonge à câbler avec fiche 2P+T 16A avec cordon caoutchouc 3m
REF. 051634
EAN.
3245060516345
Rallonge pour chantier, pour brancher sur de longues distances divers appareils et équipements électriques
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type raccordement 1 | Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F) |
---|---|
Entrée de câble connexion 1 | Droit |
Type raccordement 2 | Embout de câble |
Nombre de conducteurs | 3 |
Section nominale du conducteur | 1.5 mm² |
Longueur | 3 m |
Matériau de la gaine | Caoutchouc |
Résistance à la température | -15-100 °C |
Tension nominale (Un) | 250-250 V |
---|---|
Couleur de gaine | Noir |
Conduit spiralé | Non |
Avec conducteur de protection | Oui |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Avec interrupteur pour câble souple | Non |
Diamètre externe approx. | 10 mm |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION