Rallonge caoutchouc équipée de 4 prises avec terre avec volets IP44
Legrand
Rallonge caoutchouc équipée de 4 prises avec terre avec volets IP44
REF. 090826
EAN.
3245060908263
Prolongateur en caoutchouc avec des bouchons, antichoc et IP44. 2 prises de courant au format 2 poles + terre. Pour branchement sur prises murales 2P et 2P+T. Couleure noire.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Forme de boîtier | Rectangulaire |
---|---|
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
Nombre de prises pour appareils froids | 0 |
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 4 |
Nombre de prises type Bipasso (Italie) | 0 |
Nombre de prises type P11 (Italie) | 0 |
Nombre de fiches type P17 (Italie) | 0 |
Nombre de prises type NEMA | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Avec dispositif on/off | Oui |
Interrupteur différentiel | Non |
Nombre de prises universelles multistandard | 0 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Courant nominal | 16 A |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
---|---|
Avec couverture | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 9017 |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Prise inclinée ou inclinable | Non |
Angle de l'insert central vrillé | Autre |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 115 mm |
Hauteur | 55 mm |
Profondeur | 355 mm |
Objet connecté | Non |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION