Rallonge domestique 2P+T avec éclips de protection longueur 3m - blanc
Legrand
Rallonge domestique 2P+T avec éclips de protection longueur 3m - blanc
REF. 051600
EAN.
3245060516000
Rallonge, pour relier à une prise de courant avec terre éloignée un appareil équipé d'une fiche mâle avec ou sans terre
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type raccordement 1 | Prise Euro (CEE 7/16) |
---|---|
Type raccordement 2 | Autre |
Nombre de conducteurs | 3 |
Section nominale du conducteur | 1.5 mm² |
Longueur | 3 m |
Matériau de la gaine | Caoutchouc |
Résistance à la température | -15-100 °C |
Tension nominale (Un) | 250-250 V |
---|---|
Couleur de gaine | Blanc |
Conduit spiralé | Non |
Avec conducteur de protection | Non |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Avec interrupteur pour câble souple | Non |
Diamètre externe approx. | 6 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION