Rallonge pieuvre 3x2P+T - 16A IK10 longueur 0.8m Schuko
Legrand
Rallonge pieuvre 3x2P+T - 16A IK10 longueur 0.8m Schuko
REF. 050377
EAN.
3245060503772
Prolongateur en caoutchouc. Protection IP44 et IK08. Installer un câble 2,5mm² maxi. Serrage à vis.Couleur noire.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Caoutchouc |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Couleur | Noir |