Aller au contenu principal
Logo print

Rallonges multiprises MS 4X2P+E + 4 interrupteurs illuminés British Standard plug + 5M de longueur de câble

Legrand

Rallonges multiprises MS 4X2P+E + 4 interrupteurs illuminés British Standard plug + 5M de longueur de câble

REF. 698574 EAN. 3414971397989

Rallonges multiprises de 4 prises Multi-Standard avec fusible dans la fiche et 4 interrupteurs unipolaires lumineux.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Forme de boîtier Rectangulaire
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) 0
Nombre de prises avec contact de terre 4
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 0
Nombre de prises pour appareils froids 0
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) 0
Nombre de prises norme française (type E) 0
Nombre de prises type Bipasso (Italie) 0
Nombre de prises type P11 (Italie) 0
Nombre de fiches type P17 (Italie) 0
Nombre de prises type NEMA 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Avec dispositif on/off Oui
Interrupteur différentiel Non
Nombre de prises universelles multistandard 4
Filtre anti-parasite réseau Non
Nombre d'autres prises de courant 0
Nombre de raccordements USB 0
Protection contre les surtensions Non
Courant nominal 13 A
Section de conducteur 1.5 mm²
Avec couverture Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Autre
Transparent Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Longueur d'alimentation 5 m
Prise inclinée ou inclinable Non
Désignation NEMA Sans
Temperature d'utilisation /d'installation -5-30 °C
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Largeur 274 mm
Hauteur 75 mm
Profondeur 32 mm
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 220-250 V
Neutre obligatoire Oui
Type de connexion Non applicable
Mode de pose Saillie
Objet connecté Non

Documentation

1 document
Fiche technique
F03597EN-00.pdf pdf (0.19 Mo)