Réglette LED LCS pour éclairage d'ambiance 1250 lm IP66 IK06 - Classe II
Legrand
Réglette LED LCS pour éclairage d'ambiance 1250 lm IP66 IK06 - Classe II
REF. 062745
EAN.
3414971891357
Luminaire LSC pour zones poussiéreuses et humides - Particulièrement adapté pour sites industrielles, parkings souterrains, stades, entrepôts
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Montage en saillie (mur/plafond) |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation et d'ambiance |
Pictogramme inclus | Non |
Système de contrôle | Sans |
Avec interrupteur à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Centralisé (source centrale) |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Sans |
Nombre de têtes de luminaire | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 48-230 V |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Résistance aux chocs (IK) | IK06 |
Classe de protection | II |
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -5-35 °C |
Puissance du système | 9.4 W |
Flux lumineux utile | 1250 lm |
Température de couleur | 4000-4000 K |
Facteur de puissance (cos phi) | 0.8 |
---|---|
Largeur | 45 mm |
Hauteur/profondeur | 55 mm |
Longueur | 690 mm |
Largeur d'encastrement | 400 mm |
Type de câblage | Câblage traversant inclus |
Nombre de pôles | 2 |
Section de conducteur | 1.5 mm² |
Type de connexion | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Rigide |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 10.5 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 350-450 mm |
Maintien du cable | Presse étoupe |
Mode de commande | Non applicable |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Adressable | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Fichier photométrique
SÉLECTIONNER UNE ACTION