Aller au contenu principal
Logo print

Relais de commande CTX³ 4 pôles 3NO + 1NF - 110V~

CTX³ Legrand

Relais de commande CTX³ 4 pôles 3NO + 1NF - 110V~

REF. 416814 EAN. 3414970407665

CTX³, relais pour commande d'un circuit par le biais de contacts normalement ouverts et/ou normalement fermés dont le changement de position s’effectue par la mise sous tension de la bobine

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 93.5-121 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 93.5-121 V
Type de tension d'actionnement AC
Courant de fonctionnement nominal, 400 V 1.9 A
Mode de pose Rail/ vis DIN
Avec affichage LED Non
Commande manuelle Oui
Interface Oui
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 3
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0
Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis

Documentation

4 documents
Fiche technique
F02019FR-01.pdf pdf (0.6 Mo)
Notice
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Fiche technique
F02019EN-01.pdf pdf (0.63 Mo)
Guide technique
1 document
Fichier autocad
416800.dwg dwg (0.14 Mo)